ADL8113

推荐用于新设计

10MHz 至 12GHz 低噪声放大器,带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有多种旁路模式的宽带放大器
  • 4 种引脚可选操作模式
    • 内部放大器模式工作频率为 10MHz 至 12GHz
    • 内部旁路模式工作频率为 10MHz 至 14GHz
    • 10MHz 至 14GHz 两种外部旁路模式
  • 集成电源去耦
  • 反射式旁路开关
  • 内部放大器模式
    • 小信号增益:200MHz 至 6GHz 时典型值为 14.0dB
    • OP1dB:200MHz 至 6GHz 时典型值为 20.5dBm
    • OIP3:200MHz 至 6GHz 时典型值为 35.5dBm
    • OIP2:9GHz 至 12GHz 时典型值为 44.6dBm
    • 噪声指数:200MHz 至 6GHz 范围内典型值为 3.8dB
  • 内部旁路开关模式
    • 插入损耗:200MHz 至 6GHz 范围内典型值为 2.2dB
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 符合 RoHS 标准的 6mm × 6mm、28 端子 LGA
ADL8113
10MHz 至 12GHz 低噪声放大器,带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8113

评估带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关的 ADL8113 10MHz 至 12GHz 低噪声放大器

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8113-EVALZ 由 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,采用厚度 0.254mm (10mil) 的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 覆铜制成,标称厚度为 1.60mm (63mils)。ADL8113-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口接入 2.92mm 母头同轴连接器。ADL8113- EVALZ 配备了适合 ADL8113 在−40°C 至 +85°C 全工作温度范围内使用的组件。为校准电路板的迹线损耗,提供了两个直通校准路径。在 J5、J6、J11 和 J12 位置安装射频连接器以使用直通校准路径。直通校准射频路径性能参见用户指南中的表 1。

通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 VDD PA、VBIAS、GND、VDD_SW、VSS、VA 和 VB 访问 ADL8113-EVALZ 电源和数字控制引脚。

ADL8113-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω 接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为 ADL8113-EVALZ 提供充分的导电性和导热性。

用户指南中的图 5 显示了用于表征和鉴定该设备的 ADL8113-EVALZ 原理图和配置。

有关 ADL8113 的完整详细信息,请参阅 ADL8113 数据手册,在使用 ADL8113-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8113
评估带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关的 ADL8113 10MHz 至 12GHz 低噪声放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8113的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览