ADL8108

推荐用于新设计

1 GHz 至 8 GHz,低噪声放大器,带有集成温度传感器和启用和禁用功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单正电源:5 V 和标称值为 90 mA 的 IDQ
  • RBIAS 漏极电流调节引脚
  • 集成式温度传感器
  • 集成启用和禁用功能
  • 增益:3 GHz 至 4.5 GHz 范围内典型值为 20 dB
  • OIP3:1 GHz 至 4.5 GHz 范围内典型值为 35.5 dBm
  • 噪声指数:3 GHz 至 6 GHz 范围内典型值为 1 dB
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 兼容 RoHS 的 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
ADL8108
1 GHz 至 8 GHz,低噪声放大器,带有集成温度传感器和启用和禁用功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8108

评估 ADL8108 1 GHz 至 8 GHz 低噪声放大器,它带有集成温度传感器和启用和禁用功能

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.92mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8108-EVALZ 是一块 4 层印刷电路板 (PCB),由 10 mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 覆铜制成,标称厚度为 62 mil。ADL8108-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8108-EVALZ 装有适合在整个 −40°C 至 +85°C 工作温度范围内使用的组件,温度范围所属于 ADL8108。为校准电路板的走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能,请参阅表 1 和图 4。

通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 GND 和 VDD 访问 ADL8108-EVALZ 接地路径和 VDD 引脚。随附用于 VRBIAS 的补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点位置见图 6)。

ADL8108-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

ADL8108-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8108 的完整详细信息,请参阅 ADL8108 数据手册,在使用 ADL8108-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8108
评估 ADL8108 1 GHz 至 8 GHz 低噪声放大器,它带有集成温度传感器和启用和禁用功能

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览