ADL8103
推荐用于新设计6 GHz 至 12 GHz 的高输入生存能力低噪声放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高输入功率生存能力:6 GHz 至 12 GHz 时为 34 dBm
- 单正电源:5 V/100 mA 标称
- RBIAS 漏极电流调节引脚
- 快速过驱动恢复:32 dBm 时为 25 纳秒
- 增益:8 GHz 至 10 GHz 范围内典型值为 25 dB
- OIP3:8 GHz 至 10 GHz 范围内典型值为 32.1 dBm
- 噪声指数:8 GHz 到 10 GHz 范围内为 1.7 dB(典型值)
- 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
- 符合 RoHS 标准的 2 mm x 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
ADL8103 是一款 6 GHz 至 12 GHz 低噪声放大器 (LNA),具有 34 dBm RF 输入功率生存能力。ADL8103 在 8 GHz 至 10 GHz 时提供 25 dB 的典型增益,在 8 GHz 至 10 GHz 时提供 1.7 dB 的典型噪声系数,在 8 GHz 至 10 GHz 时提供 21 dBm 的 1 dB 压缩典型输出功率 (OP1dB),在 8 GHz 至 10 GHz 时提供 32.1 dBm 的典型输出三阶截点 (OIP3)。该 LNA 在 8 GHz 至 10 GHz 时具有 36.5 dBm 的高输出二阶截距 (OIP2) 典型值,使 ADL8103 适合军事和测试仪器应用。可调节的标称静态电流(IDQ)在 5 V 电源电压(VDD)下为 100 mA。ADL8103 还具有内部匹配至 50 Ω 的输入和输出。
该器件采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事通信
- 雷达
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL8103ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8103ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论