ADL7003
推荐用于新设计50 GHz 至 95 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、宽带低噪声放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 增益:14 dB(典型值)
- 噪声指数:5 dB(典型值)
- 输入回波损耗 (S11):15 dB(典型值)
- 输出回波损耗 (S22):20 dB(典型值)
- 1 dB 压缩 (P1dB) 的输出功率:14 dBm(典型值)
- 饱和输出功率 (PSAT):18 dBm(典型值)
- 输出 3 阶交调点 (IP3):21 dBm(典型值)
- 电源电压:3 V,120 mA
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 裸片尺寸:1.9 mm × 1.9 mm × 0.05 mm
ADL7003 是一款砷化镓 (GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC) 平衡式低噪声放大器,工作范围为 50 GHz 至 95 GHz。在 50 GHz 至 70 GHz 的低频段中,ADL7003 提供 14 dB 的增益(典型值)、21 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 12 dBm 的输出功率。在 70 GHz 至 90 GHz 的高频段中,ADL7003 提供 15 dB 的增益(典型值)、21 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 14 dBm 的输出功率。ADL7003 采用 3 V 电源,工作电流为 120 mA。ADL7003 放大器输入/输出内部匹配至 50 Ω,可以方便地集成至多芯片组件 (MCM)。所有数据均由一根最短长度为 0.076 mm (3 mil) 键合带连接的芯片进行采集。
应用
- 测试仪表
- 军用和航空航天
- 通信基础设施
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL7003CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
ADL7003CHIPS-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL7003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论