ADL5725
推荐新设计使用
17.7 GHz至19.7 GHz、低噪声放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 频率范围:17.7 GHz至19.7 GHz
- 典型增益:>25.1 dB
- 低噪声输入
- 噪声系数:2.4 dB(典型值)
- 高线性度输入
- >-1.5 dBm(典型值)输入三阶交调截点(IIP3)
- −11.5 dBm输入1 dB压缩点(P1dB,19.7 GHz时)
- 匹配50 Ω单端输入
- 匹配100 Ω差分输出
- 8引脚、2.00 mm × 2.00 mm LFCSP微波封装
ADL5725是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在17.7 GHz至19.7 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端50 Ω输入阻抗和100 Ω平衡差分输出,非常适合驱动ADI公司的差分下变频器和射频(RF)采样模数转换器(ADC)。该低噪声放大器提供在过去需要极其昂贵的III-V化合物工艺技术才能实现的噪声系数性能。
ADL5721、ADL5723和ADL5726窄带LNA系列采用小型、散热增强型2.00 mm × 2 mm LFCSP封装。ADL5721、ADL5723和ADL5726系列的额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 点对点微波无线电
- 仪器仪表
- 卫星通信(SATCOM)
- 相控阵
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5725ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADL5725ACPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5725的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论