ADL5723

推荐用于新设计

10.1 GHz至11.7 GHz、低噪声放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围:10.1 GHz至11.7 GHz
  • 典型增益:>24 dB
  • 低噪声输入
    • 噪声系数
      • 2.2 dB(典型值,10.1 GHz)
      • 2.3 dB(典型值,11.7 GHz)
  • 高线性度输入
    • ≥2.2 dBm(典型值)输入三阶交调截点(IIP3)
    • −10 dBm(典型值)输入1 dB压缩点(P1dB)
  • 匹配50 Ω单端输入
  • 匹配100 Ω差分输出
  • 8引脚、2.00 mm × 2.00 mm LFCSP微波封装

ADL5723
10.1 GHz至11.7 GHz、低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5723
ADL5723 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5723的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览