eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADL5610

过期

30 MHz 至 6 GHz RF/IF增益模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定增益:18.4 dB
  • 可在30 MHz至6 GHz的宽范围内工作
  • 高动态范围增益模块
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置电路
  • OIP3:38.8 dBm (900 MHz)
  • P1dB:20.4 dBm (900 MHz)
  • 噪声系数:2.2 dB (900 MHz)
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:92 mA
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
ADL5610
30 MHz 至 6 GHz RF/IF增益模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单/双/三平衡混频器 2
ADL5802 推荐用于新设计 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器
ADL5801 推荐用于新设计 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
整数N分频PLL 2
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4351 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
AD-TRXBOOST1-EBZ

TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号

产品详情

AD-TRXBOOST1-EBZ是一款针对FMCOMMS2/3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关板自身、使用方法以及周边设计封装的信息。

AD-TRXBOOST1-EBZ旨在提升发射和接收信号,以提高动态范围并将AD9361的输出功率增加至板的调谐值2.45GHz。


EVAL-ADL5610

ADL5610评估板

产品详情

ADL5610-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用一个5 V/200 mA单电源。应将5 V电源连接至测试环路的VCC和GND引脚。施加RF输入至SMA连接器的RFIN引脚。SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。

AD-TRXBOOST1-EBZ
TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号
EVAL-ADL5610
ADL5610评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览