专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADL5544
推荐用于新设计30 MHz 至 6 GHz RF/IF增益模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 固定增益:17.4 dB
- 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
- 输入/输出内部匹配50 Ω
- 集成偏置控制电路
- OIP3:34.9 dBm (900 MHz)
- P1dB:17.6 dBm (900 MHz)
- 噪声系数:2.9 dB (900 MHz)
- 5V单电源供电
- 低静态电流:55 mA
- 宽工作温度范围:-40°C至+105°C
- 高效散热型SOT-89封装
- ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5544功耗仅为55 mA,OIP3超过34dBm。
ADL5544具有17 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。
ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5544ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具