Quantic X-Microwave

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL5531

量产

20 MHz 至500 MHz 中频增益模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定增益:20 dB
  • 工作频率最高达500 MHz
  • 内部50 Ω输入/输出匹配电阻
  • 输出IP3
    41 dBm (70 MHz)
    39 dBm (190 MHz)
  • 集成偏置控制电路
  • 输出1 dB压缩:20.6 dB (190 MHz)
  • 噪声系数:2.5 dB (190 MHz)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADL5531
20 MHz 至500 MHz 中频增益模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5531

ADL5531 评估板

产品详情

ADL5531-EVALZ是一款4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/100 mA单电源。 应将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 或者,电源连接可通过2引脚接头W-1实现。RF输入施加于SMA连接器的RFIN引脚。 SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。

EVAL-ADL5531
ADL5531 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5531的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览