Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL5521

推荐用于新设计

400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率范围:400 MHz~4000 MHz
  • 噪声系数:0.8 dB @ 900 MHz
  • 仅需少量外部器件
  • 内置有源偏置控制电路
  • 内置隔直电容
  • 可调偏置,适合低功耗应用
  • 单电源电压:3 V~5 V
  • 增益:20.8 dB @ 900 MHz
  • OIP3:37.0 dBm @ 900 MHz
  • P1dB :21.8 dBm @ 900 MHz
  • 小尺寸LFCSP封装
  • 提供21.5 dB增益的引脚兼容版本
ADL5521
400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
AD-TRXBOOST1-EBZ

TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号

产品详情

AD-TRXBOOST1-EBZ是一款针对FMCOMMS2/3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关板自身、使用方法以及周边设计封装的信息。

AD-TRXBOOST1-EBZ旨在提升发射和接收信号,以提高动态范围并将AD9361的输出功率增加至板的调谐值2.45GHz。


AD-TRXBOOST1-EBZ
TX/RX通道,调谐到2450MHz以提升信号
EVAL-ADL5521
ADL5521 评估板

最新评论

近期浏览