ADL5365
过期1,200 MHz 至2,500 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦
- 产品模型
- 1
产品详情
- RF频率范围:1,200 MHz至2,500 MHz
- IF频率范围:DC至450 MHz
- 功率转换损耗:7.3 dB
- SSB噪声系数:8.3 dB
- SSB噪声系数(含5 dBm阻波器):18.5 dB
- 输入IP3:36 dBm
- LO驱动:0 dBm(典型值)
- 单端50 Ω RF和LO输入端口
- 高隔离度SPDT LO输入开关
- 单电源供电:3.3 V至5 V
- 5 mm × 5 mm、20引脚裸露焊盘LFCSP封装
- ESD性能:1500 V HBM/500 V FICDM
ADL5365利用高度线性的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。该器件内置RF巴伦,可在1200 MHz至2500 MHz RF输入频率范围内提供较佳性能。对于1700 MHz至2500 MHz的RF频率,该器件使用高端LO注入;对于1200 MHz至1700 MHz的RF频率,该器件使用低端注入。平衡的无源混频器配置提供良好的LO至RF泄漏(典型值优于-30 dBm),以及出色的交调性能。平衡混频器内核还能提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的蜂窝应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降。
ADL5365提供两条开关LO路径,可用在需要两个本机振荡器之间进行快速切换的TDD应用中。LO电流可以通过电阻在外部设置,使所需性能水平的相应直流电流较低。对于低电压应用,ADL5365能够以低至3.3 V的电压工作且电流大幅降低。在低压下工作时,另外还提供一个逻辑引脚,可以在需要时关断电路(低于200 µA)。
ADL5365采用BiCMOS高性能IC工艺制造,该器件采用5mm ×5 mm、20引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。
应用
- 蜂窝基站接收器
- 发射观测接收机
- 无线电链路下变频器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5365ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5365ACPZ-R7 | 过期 | |
4月 24, 2020 - 20_0023 Obsolescence of Generics ADL53XX and ADL58XX |
||
ADL5365ACPZ-R7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5365的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论