ADH463S
推荐用于新设计航空航天GaA、低噪声AGC放大器,2至20 GHz,LH250封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 增益:15dB
- 低噪声系数:2.5dB (10GHz)
- RF输入功率:+18dBm
- 用于自动增益控制的可选Vgg2
- 5Vdc时电流消耗仅为60mA
ADH463S是一款采用GaAs PHEMT技术的低噪声自动增益控制(AGC)放大器。LNA在2 GHz至20 GHz范围内提供15 dB的典型增益。ADH463S非常适合在电子战和相控阵应用中用作转换器中的LNA或驱动放大器。2.5 dB的低噪声系数有助于保持良好的系统噪声性能。
应用
- 太空和军事
- 转换器
- 点对点和VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- EW
- 相控阵
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADH463-000C | CHIPS OR DIE | ||
ADH463-701LH250 | 12-Lead LCC (6.35mm x 6.35mm x 1.12) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH463S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论