ADF4155

推荐用于新设计

整数N/小数N分频PLL频率合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入频率范围: 500 MHz至8,000 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高达125 MHz的鉴频鉴相器(PFD)
  • 高分辨率38位模块
  • 独立的电荷泵电源(VP)可在5 V系统中提供扩展的调谐电压
  • 可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 差分和单端基准输入
  • 电源: 3.3 V ± 5%
  • 逻辑兼容性: 1.8 V
  • 可编程双模预分频器(P):4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测

ADF4155
整数N/小数N分频PLL频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 1
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
AD820 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
正线性稳压器(LDO) 1
ADM7150 推荐用于新设计 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4155

ADF4155评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板,包括ADF4155频率合成器、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、5.725 GHz至5.875 GHz压控振荡器(VCO)、环路滤波器、USB接口和稳压器
  • 专为61.44 MHz鉴频鉴相器(PFD)频率、0.9 mA电荷泵电流(lcp)和80 kHz环路带宽而设计
  • 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
  • 由外部5.5 V电源供电

产品详情

EV-ADF4155EB1Z板用于评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4155的性能。该评估板包含ADF4155频率合成器、环路滤波器、VCO、122.88 MHz差分参考TCXO、USB接口、电源连接器和SMA连接器。附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。

此外,该评估套件包含基于Windows的软件,可对频率合成器轻松编程。

EVAL-ADF4155
ADF4155评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4155的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览