ADEL2020
量产运算放大器,EL2020的另一种改良选择
Viewing:
产品详情
- 高速
- - 带宽:90 MHz(-3 dB)
- - 压摆率:500 V/µs
- - 0.1%建立时间:60 ns(Vo = 10 V步进)
- 低噪声
- - 输入电压噪声:2.9 nV/rt Hz
- 低功耗
- - 电源电流:6.8 mA
- - 电源电流:2.1 mA(省电模式)
- 高性能禁用功能
- - 关闭时间:100 ns
- - 输入至输出隔离:54 dB(关闭状态)
ADEL2020是EL2020的另一种改良选择。这款运算放大器在所有关键动态技术规格上都进行了改良,同时还具有低功耗和低成本优势。ADEL2020的带宽增加了50%,0.1 dB增益平坦度在25 MHz以上。此外,驱动一个后部端接电缆(150 Ω)时,它的差分增益和相位小于0.05%和0.05°。
ADEL2020还提供其他显著的性能提升。其中重要的是低电源电流(比竞争产品低33%)和高输出驱动。电压噪声和失调电压等重要技术规格比EL2020低一半以上。ADEL2020的禁用特性也得到了提高。禁用时间(高输出阻抗)为100 ns,保证先开后合操作。ADEL2020的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用塑封DIP和SOIC两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
教程 13
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADEL2020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论