ADAU1445
量产SigmaDSP® 数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完全可编程的音频数字信号处理器(DSP),可改善声音处理性能
- 可利用专有图形编程工具SigmaStudio™开发自定义信号流程
- SigmaDSP内核频率:172 MHz;每个样本指令数:3584 (48 kHz)
- 4k参数RAM,8k数据RAM
- 灵活的音频路由矩阵(FARM)
24通道数字输入和输出
两个8通道异步采样速率转换器(采样比范围:1:8至7.75:1,动态范围:139 dB)
立体声S/PDIF输入和输出 - 支持串行和TDM I/O,fS最高可达192 kHz
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADAU1445/ADAU1446均为增强型音频处理器,可以非常灵活地路由所有输入和输出信号。SigmaDSP®内核具有下列特性:完全28位处理(双精度模式下为56位),同步加载参数以确保滤波器稳定,以及利用SigmaStudio™工具实现100%编码效率。系统设计人员可以利用这款DSP,通过扬声器均衡、多频段压缩、限幅和第三方算法来弥补扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
借助灵活的音频路由矩阵(FARM),用户可以多路复用多个来源、以各种不同采样速率进出SigmaDSP内核的输入,从而简化音频系统中的信号路由和时钟问题。FARM包含最多八个立体声异步采样速率转换器(取决于器件型号)、索尼/飞利浦数字互连格式(S/PDIF)输入和输出,以及串行(I2S)和时分多路复用(TDM) I/O。任何一路输入均可路由至SigmaDSP内核或任何一个异步采样速率转换器(ASRC)。同样,任何一路输出信号均可从SigmaDSP内核或任何一路ASRC输出获得。这种路由方案可以随时通过控制寄存器进行修改,赋予音频系统极大的灵活性。
ADAU1445与ADAU1446仅ASRC功能和封装不同。ADAU1445内置16通道ASRC,采用TQFP封装,而ADAU1446则不含ASRC,采用LQFP封装。
ADAU1445/ADAU1446可通过两种工作模式进行控制:第一种,通过SPI/I2C®端口加载和动态更新芯片的设置;第二种,在无微控制器的系统中,DSP从外部EEPROM自行引导。另外还有一些多功能(MP)引脚,可以用作通用数字I/O,或者用作4通道辅助控制ADC的输入。
SigmaStudio图形开发环境支持ADAU1445/ADAU1446。该软件含有FIR和IIR滤波器、动态处理器、混频器、低层次DSP功能以及第三方算法等音频处理模块,可快速开发自定义信号流程。
应用
- 汽车音频处理
音响主机
导航系统
后座娱乐系统
DSP放大器(音响系统放大器) - 商用音频处理
数据手册, Rev. A, 05/09
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1445YSVZ-3A | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
ADAU1445YSVZ-3A-RL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
ADAU1445YSVZ-3A | 量产 | |
ADAU1445YSVZ-3A-RL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADAU1445YSVZ-3A | 量产 | |
ADAU1445YSVZ-3A-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
SigmaDSP Processors: Software and Tools
打开工具