ADAU1966

不推荐用于新设计

16通道118DB SNR差分输出、192 KHZ、24位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DAC动态范围和SNR:118 dB
  • THD + N:-98 dB
  • DAC 差分电压输出
  • 2.5 V 数字、5 V 模拟、3.3 V 或 5 V I/O 电源
  • 总静态功耗 521 mW(32.6 mW/通道)
  • PLL 产生的主时钟或MCLK直接主时钟
  • 低电磁辐射设计
  • 线性调节器驱动器,可产生数字电源
  • 支持 24 位和 32 kHz 至 192 kHz 采样速率
  • 低传播延时192 kHz采样速率模式
  • 对数音量控制,具有自动缓升功能
  • 温度传感器数字读取精度达 ±3 ℃
  • SPI与I2C可控,可提高灵活性
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAU1966
16通道118DB SNR差分输出、192 KHZ、24位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Automated Register Window Builder 2


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADAU1966

ADAU1966/ADAU1962 评估板

产品详情

EVAL-ADAU1966Z和EVAL-ADAU1962Z评估板允许用户评估12通道数模转换器(DAC) ADAU1962或16通道DAC ADAU1966。评估板将提供位时钟、LR时钟和主时钟,并且可接受6或8个双通道I2S数据流或多个TDM(时分多路复用)数据流。该板集成带有RCA和光学连接器的S/PDIF接收器,以及一个分立式串行音频接口。通过两个db-25连接器可获得模拟输出,并且通道1和通道2均可连接到板载耳机驱动器,通过立体声TRS迷你插孔输出。

EVAL-ADAU196x可通过I2CSPI接口控制。小型外部接口板EVAL-ADUSB2EBZ(亦称为USBi)连接至PC USB端口,通过扁平电缆提供针对评估板的I2CSPI访问。评估板自带USBi。提供图形用户界面(GUI)程序——Automated Register Window Builder——以便在Microsoft®Windows® PC环境下轻松对芯片编程。评估板允许对大部分ADAU196x 特性进行演示和性能测试,包括高性能DAC操作。

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-ADAU1966
ADAU1966/ADAU1962 评估板
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1966的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览