eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADP3339

不推荐用于新设计

高精度、超低Iq、1.5 A、anyCAP®低压差稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线路和负载精度:±0.9% (25°C),±1.5%(整个温度范围)
  • 超低压差:230 mV(典型值、1.5 A)
  • 仅需CO = 1.0 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声型
  • 电源电压范围:2.8 V至6 V
  • 可以在–40°C至+85°C环境温度范围内工作
  • SOT-223封装

ADP3339
高精度、超低Iq、1.5 A、anyCAP®低压差稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0158 参考设计

通用串行总线(USB)集线器隔离器电路

特性和优点

  • 将两个器件隔离并多路复用至一个USB端口
  • 标准USB接口
CN0158
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路

最新评论

近期浏览