ADA4859-3

量产

单电源、固定增益G = 2、高速视频放大器,内置电荷泵

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成电荷泵
    电源电压范围:3 V至5.5 V
    输出范围:−3.3 V至−1.8 V
    输出电流:50 mA(最大值,−3 V,外部使用)
  • 高速放大器
    −3 dB带宽:195 MHz
    压摆率:740 V/μs
    0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    0.1%建立时间:20 ns
  • 低功耗
    总静态电流:38 mA
    省电特性
  • 高输入共模电压范围:
    −1.8 V至+3.8 V(+5 V)
  • 电流反馈结构
  • 差分增益误差: 0.01%
  • 差分相位误差: 0.02°
  • 提供16引脚LFCSP封装
ADA4859-3
单电源、固定增益G = 2、高速视频放大器,内置电荷泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

评估套件

EVAL-ADA4859-3

ADA4859-3 Evaluation Board

产品详情

These evaluation boards are designed to help users evaluate the ADA4859-3. The evaluation board is a BARE BOARD. There are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.

The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials

EVAL-ADA4859-3
ADA4859-3 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4859-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览