ADA4857-2
量产超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高速
-3 dB带宽:850 MHz (G = +1, RL = 1kΩ), LFSCP
-3 dB带宽:750 MHz (G = +1, RL = 1 kΩ, SOIC)
压摆率:2800 V/µs - 低失真度:
-88 dBc @ 10 MHz (G = +1, RL = 1kΩ) - 低功耗:5 mA/放大器 @ 10 V
- 低噪声:4.4 nV/√Hz
- 宽电源电压范围:5 V~10 V
- 待机特性
- 采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP封装(单通道)、8引脚SOIC封装(单通道)以及4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装(双通道)
ADA4857是一款单位增益稳定的高速、电压反馈型放大器,具有低失真、低噪声与高压摆率。ADA4857的无杂散动态范围为-91 dBc @ 10 MHz,是诸如超声设备、自动测试设备、有源滤波器以及ADC驱动器等应用的理想选择。它基于ADI公司专有的下一代XFCB(超高速互补双极型)工艺与创新的架构,来实现高性能。
The ADA4857具有850 MHz带宽、2800 V/µs压摆率、5 ns的至0.1%精度的建立时间,宽电源电压范围(5 V~10 V),使其成为要求宽动态范围、高精密度与高速度系统的理想选择。
ADA4857-1放大器采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装以及标准8引脚SOIC(R-8)封装。ADA4857-2采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,提供到印制电路板的低热阻路径,从而实现更高效的热量传输并增加了可靠性。ADA4857-1工作在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C),ADA4857-2工作在扩展的温度范围(-40°C~+105°C)。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
教程 13
产品选型指南 1
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4857-2YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4857-2YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4857-2YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4857-2YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4857
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4857-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论