ADA4351-2

推荐新设计使用

紧凑型、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA)

紧凑型、双通道、精密可编程增益跨阻放大器(PGTIA),每通道具有2个外部增益设置

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸、双通道、完整PGTIA和AFE解决方案
  • 小尺寸封装:16引脚LFCSP,3 mm × 3 mm
  • 集成开关,每通道2个外部增益
  • 从皮安级到毫安级的宽输入电流动态范围
  • 出色的直流精度
    • 低失调电压:±100 μV(最大值,25°C)
    • 低失调电压漂移:±0.85 μV/°C(最大值,−40°C至+125°C)
    • 低输入偏置电流:±9 pA(最大值,25°C)
    • 低关断漏电流:±90 pA(最大值)(−40°C至+125°C)
  • 新集成架构消除了开关电阻引起的增益误差
  • 单电源供电:+2.7 V至+5.5 V(双电源供电:±1.85 V至±2.75 V)
  • 宽增益带宽积:8.5 MHz
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
ADA4351-2
紧凑型、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LDO+ 2
LT3042 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
LT3097 推荐新设计使用 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器
高输入电压降压稳压器 1
LT8618
LT8618-3.3
LT8618C
高效 65V/100mA 同步降压
内部电源开关降压稳压器 1
MAX17570 推荐新设计使用 4.5V至60V、300mA、超小型、高效率同步降压DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4351

SPICE 模型 1

Photodiode Circuit Design Wizard

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4351-2

评估ADA4351-2紧凑型、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA)

特性和优点

  • ADA4351-2的全功能评估板,ADA4351-2是一款双通道PGTIA,采用不带裸露焊盘的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装
  • 加快原型设计
  • 支持用户定义的电路配置,包括针对光电二极管的配置
  • 提供边缘安装SMA连接器和测试点,可简化与测试设备的连接

产品详情

EVAL-ADA4351-2EBZ评估板旨在帮助用户评估ADA4351-2,这是一款双通道、可编程增益跨阻放大器(PGTIA),具有集成增益开关网络,可通过外部电阻设置两个用户定义的增益状态,采用3 mm × 3mm × 0.78 mm、16引脚引线框芯片级封装(LFCSP)。

EVAL-ADA4351-2EBZ是一块4层印刷电路板(PCB),尺寸为2.9英寸x 2.25英寸。用户指南中的图1和图2分别显示了EVAL-ADA4351-2EBZ的俯视图和底视图。EVAL-ADA4351-2EBZ配备了关键元件,便于用户快速且相对轻松地运行和评估电路板。除此之外,EVAL-ADA4351-2EBZ还在其输入和输出级上提供开放式电阻和电容插槽,便于用户安装具有用户定义值的连接元件,例如低通滤波器(LPF)或分压器。

要使用EVAL-ADA4351-2EBZ,用户可通过超小A型(SMA)母插座边缘安装的方式,将测试设备直接连接到两个通道的输入和输出以及增益开关控制引脚。EVAL-ADA4351-2EBZ还在每个通道上配备了一个未填充的光电二极管插槽,可加快原型设计。

有关ADA4351-2的完整详细信息,请参阅ADA4351-2数据手册,在使用EVAL-ADA4351-2EBZ时,应同时参阅该数据手册和用户指南。

eval board
EVAL-KW4101Z

精密积分跨阻放大器 KWIK 演示板

特性和优点

  • 使用 ADA4351-2 可以快速测量光电二极管的输入电流。
  • 所含的 LED 可以在光照模式配置中测量 pA,在暗模式配置中测量 fA。
  • 该电路被黑匣子封闭,以降低对环境照明条件的敏感性。
  • 即插即用于 ADALM2000 学习模块

产品详情

EVAL-KW4101Z 是一款技术诀窍与综合知识 (KWIK) 演示板,旨在通过精密积分跨阻放大器 (TIA) 评估电流。它可以使用附带的发光二极管 (LED) 测量飞安 (fA) 级别的 TIA 暗电流以及皮安 (pA) 级别的信号电流。

EVAL-KW4101Z 主要是一个积分电路,外部带有 24pF 薄膜电容。连接到 TIA 的非反相输入引脚的是一个分压电路,其中 R1 和 R2 分别为 1.27kΩ和 1kΩ。从而将共模输入电压 (CMV) 设置为 2.2V。主电路涉及一个敏感的光电二极管,因此被限制在黑匣子外壳内,以减少环境照明条件的影响。图 1 为 ADA4351-2 的原理图,该图配置为积分器,带有外部电容器、输入端的电阻分压器和 5V 单电源。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-ADA4351-2
评估ADA4351-2紧凑型、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器(PGTIA)
EVAL-KW4101Z
精密积分跨阻放大器 KWIK 演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4351-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论