在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADA4350
推荐新设计使用带有ADC驱动器的FET输入模拟前端
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低噪声、低输入偏置电流FET输入放大器
- 极低输入偏置电流: ±0.25 pA(典型值,25°C)
- 低输入电压噪声
92 nV/√Hz(10 Hz,5 V时)
5 nV/√Hz(100 kHz,±5 V时) - 增益带宽积: 175 MHz
- 输入电容
3 pF(典型值,差分模式)
2 pF(典型值,共模) - 集成增益开关
- 采样和反馈开关断开漏电流: ±0.5 pA(典型值)
- 最差情况下的tON/tOFF时间: 105 ns(典型值)/65 ns(典型值)
- 集成模数转换器(ADC)驱动器
- 差分模式和单端模式
- 可调输出共模电压:-5 V至+3.8 V(典型值,针对±5 V电源)
- 宽输出电压摆幅: ±4.8 V(最小值,针对±5 V电源)
- 线性输出电流: 18 mA rms(典型值,针对±5 V电源)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4350是用于光电监测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
其切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。 如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。
开关设计可较大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。 输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。
ADA4350可采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,因而用户可灵活选择检测器的极性。 它采用无铅、28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
应用
- 电流-电压(I至V)转换
- 光电二极管前置放大器
- 化学分析仪
- 质谱测定
- 分子光谱
- 激光/LED接收器
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4350ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADA4350ARUZ-R7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具