ADR3412

量产

微功耗、高精度1.2V基准电压源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始精度:±0.1%
  • 最大温度系数:8 ppm/°C
  • 工作温度:-40°C至+125 °C
  • 输出电流:+10 mA源电流/-3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 µA(最大值)
  • 低压差:250 mV (2 mA)
  • 输出噪声(0.1 – 10 Hz):< 10 μVp-p (1.2 V,典型值)
  • 6引脚SOT-23

ADR3412
微功耗、高精度1.2V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-CN0357-ARDZ

Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 针对多种其它气体可编程
  • 分辨率低至1ppm
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN0357 是一款使用电化学传感器的单电源、低噪声、便携式气体探测器。 本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。 对于探测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。 大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm)。

EVAL-CN0357-ARDZ
Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

参考电路

Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 参考设计

带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

特性和优点

  • 双通道电化学气体传感器
  • 温度补偿
  • 16位数字化
CN0319 参考设计

采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 4-20mA热电偶温度监控器
  • 冷结补偿
  • 环路供电型
CN0396
带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
CN0319
采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统
CN0354
集成冷结补偿的低功耗多通道热电偶测量系统

最新评论

近期浏览