AD9557

推荐用于新设计

双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 两路参考输入(单端或差分)
  • 输入参考频率范围:2 kHz至1250 MHz
  • 输出频率范围:360 kHz至1250 MHz
  • 可编程数字环路滤波器,覆盖从0.1 Hz至5 kHz的环路带宽(对于< 0.1 dB的峰化最高可达2 kHz)
  • 自适应时钟
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9557
双路输入多服务线路卡自适应时钟转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 1
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
时钟分配器件 8
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9557
AD9557评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9557的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览