AD9553

推荐新设计使用

灵活的时钟转换器,适合GPON、基站、SONET/SDH、T1/E1和以太网应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入频率范围:8 kHz至710 MHz
  • 输出频率最高达810 MHz
  • 预设的引脚可编程频率转换比支持常见的有线和无线频率应用,包括xDSL、T1/E1、BITS、SONET和以太网。
  • 通过SPI端口设置任意频率转换比
  • 片内VCO
  • 接受适合保持应用的晶振输入
  • 两路单端(或一路差分)参考输入
  • 两路时钟输出(可独立编程为LVDS、LVPECL或CMOS)
  • 三线式SPI兼容型编程接口
  • 3.3 V单电源
  • 极低功耗:<450 mW(大部分条件下)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9553
灵活的时钟转换器,适合GPON、基站、SONET/SDH、T1/E1和以太网应用
AD9553 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 1
AD9512 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
时钟分配器件 8
ADCLK925 推荐新设计使用 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK944 推荐新设计使用 2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK948 推荐新设计使用 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK854 推荐新设计使用 1.8 V、12 LVDS/24 CMOS输出的低功耗时钟扇出缓冲器
ADCLK846 推荐新设计使用 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
AD9513 推荐新设计使用 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐新设计使用 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
正线性稳压器(LDO) 2
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9553
AD9553 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览