AD848
量产高速、低功耗、增益5稳定、单芯片运算放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 175 MHz增益带宽
- 4.8 mA电源电流
- 300 V/µs压摆率
- 差分增益: 0.07%
- 差分相位: 0.08°
- 驱动容性负载
直流性能 - 1 mV最大输入失调电压
- 额定工作电压:±5 V和
±15 V - 提供塑料、
密封Cerdip和
小型封装。 - 依据EIA-481A标准
提供卷带和卷盘形式
AD848和AD849属于高速、低功耗、单芯片运算放大器。AD848采用内部补偿,能够在闭环增益为5或更大时保持稳定。AD849是非完全补偿器件,在增益大于24时保持稳定。AD848和AD849采用ADI公司的结隔离互补双极性(CB)工艺制造,实现了快速交流性能和出色直流性能的结合。该工艺使这些运算放大器只需4.8 mA电源电流即可实现高速性能。
AD848和AD849是ADI公司高速运算放大器系列的产品。该系列还包括单位增益稳定型放大器AD847,增益带宽50 MHz。针对更多高要求的应用,AD840、AD841和AD842可以提供更高的精度和更大的输出电流驱动能力。
AD848和AD849具有良好的直流性能。采用±5 V电源供电时,它们可以实现13 V/mV的开环增益(AD848,500Ω负载)和1 mV(最大值)的低输入失调电压。共模抑制最低为92 dB。输出电压摆幅为±3 V(负载低至150Ω)。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
教程 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD848AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD848JCHIPS | none available | ||
AD848JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD848JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD848JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD848SCHIPS | none available | ||
AD848SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD848AQ | 量产 | |
AD848SQ/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD848AQ | 量产 | |
AD848SQ/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD848AQ | 量产 | |
AD848SQ/883B | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD848JNZ | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD848SQ/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD848SQ/883B | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD848 SPICE Macro Models 4
- AD848 SPICE Macro Model Rev. B, 3/94
- AD848A SPICE Macro Model Rev. B, 3/94
- AD848J SPICE Macro Model Rev. B, 3/94
- AD848S SPICE Macro Model Rev. B, 3/94
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD848的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论