这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD847
量产高速、低功耗、单芯片运算放大器
- 产品模型
- 13
产品详情
- 出众的性能
高单位增益带宽:50 MHz
低电源电流:5.3 mA
高压摆率:300 V/µs
出色的视频特性
驱动任何容性负载
快速的0.1%建立时间(10 V步进):65 ns - 出色的直流性能
5.5 V/mV高开环增益
(PLOAD = 1 kΩ)
低输入失调电压:0.5 mV - 额定工作电压:±5 V和±15 V
- 提供多种选择
塑料DIP和SOIC封装
Cerdip封装
裸片形式
MIL-STD-883B工艺
卷带和卷盘(EIA-481A标准) - 提供双通道版本:AD827(8引脚)
- LM6361的增强替代产品
AD847代表高速放大器的一个突破,实现了低成本、低功耗的出众交流和直流性能。出色的直流性能表现在它±5 V的规格值,包括3500 V/V的开环增益(500Ω负载)和0.5 mV的低输入失调电压。共模抑制最低为78 dB。输出电压摆幅为±3 V(负载低至150Ω)。ADI公司还提供其他超过30种高速放大器,从低噪声AD829(1.7nV/√Hz)到终极的视频放大器AD811(差分增益0.01%,差分相位0.01°)。
此产品有一个更新版本
30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8964701PA | 8-Lead CerDIP | ||
AD847AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD847ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD847ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD847ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD847JCHIPS | none available | ||
AD847JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD847JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD847JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD847JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD847SCHIPS | none available | ||
AD847SQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD847SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8964701PA | 量产 | |
AD847SQ/883B | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8964701PA | 量产 | |
AD847AQ | 量产 | |
AD847SQ | ||
AD847SQ/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8964701PA | 量产 | |
AD847SQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8964701PA | 量产 | |
AD847AQ | 量产 | |
AD847SQ | ||
AD847SQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8964701PA | 量产 | |
AD847AQ | 量产 | |
AD847SQ | ||
AD847SQ/883B | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD847JNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD847 SPICE Macro Models 4
- AD847 SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD847A SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD847J SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD847S SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD847的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论