AD843

量产

34 MHz、CBFET快速建立运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单位增益带宽:34 MHz
  • 快速建立:0.01%建立时间为135 ns
  • 压摆率:250 V/µs
  • 输入失调电压:1 mV(最大值,AD843K/B)
  • 输入偏置电流:0.6 nA(典型值)
  • 输入电压噪声:19 nV/vHz
  • 开环增益:30 V/mV(500 Ω负载)
  • 输出电流:50 mA(最小值)
  • 电源电流:13 mA(最大值)
  • 提供8引脚塑料小型DIP和
    Cerdip、16引脚SOIC、20引脚LCC和
    12引脚密封金属帽壳封装。
  • 同时提供芯片和MIL-STD-883B产品。
AD843
34 MHz、CBFET快速建立运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD843 SPICE Macro Models 6

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览