eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD8368

推荐用于新设计

800 MHz, 线性dB VGA 内置AGC检测器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟可变增益范围:-12 dB至+22 dB
  • 线性dB调整比例:37.5 dB/V
  • 3 dB带宽:800 MHz (VGAIN= 0.5 V)
  • 集成均方根检测器
  • P1dB:16 dBm (140 MHz)
  • 输出IP3:33 dBm (140 MHz)
  • 最大增益时的噪声系数:9.5 dB (140 MHz)
  • 输入和输出阻抗:50 Ω
  • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准,24引脚LFCSP封装
AD8368
800 MHz, 线性dB VGA 内置AGC检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD8368

AD8368 评估板

产品详情

AD8368-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8368的所有特性。内置具有单端设置的信号输入和输出SMA连接功能。通过拉低MODE引脚(SW1)并将DETO引脚短接到GAIN引脚(JP4)可轻松设置AGC模式。通过配置合适的电阻R31和R32来设置输出设定点。通过VPOS和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/60 mA电源接入;它的电压范围是+4.5至+5.5 V。

EVAL-AD8368
AD8368 评估板

参考电路

CN0340 参考设计

检波范围为95 dB的真RMS RF检波器

特性和优点

  • 测量高达800MHz的真RMS功率
  • 检波范围为95dB
  • 单电源
Frequency Selective RF Detector
CN0360 参考设计

频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

特性和优点

  • 可选频率RMS检波器
  • 35MHz至4.4GHz
  • 90dB动态范围

CN0340
检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
CN0360
频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

最新评论

近期浏览