Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL5902

推荐用于新设计

100 MHz至9 GHz、60 dB TruPwr™检波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确的均方根至直流转换(50 MHz至9 GHz)
  • 单端输入动态范围:65 dB
    无需巴伦或外部输入匹配
  • 波形与调制独立,比如GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE
  • 线性dB输出,调整比例53 mV/dB
  • 传递函数纹波:<±0.1 dB
  • 温度稳定性:<±0.3 dB
  • 所有功能:稳定的温度和电源
  • 工作电压:4.5 V和5.5 V(−40°C至+125°C)
  • 关断模式功耗:1.5 mW
  • 与50 dB动态范围的AD8363引脚兼容
ADL5902
100 MHz至9 GHz、60 dB TruPwr™检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-ADL5902-ARDZ

集成PC软件GUI的ADL5902 Arduino扩展板

产品详情

EVAL-ADL5902-ARDZ扩展板具有ADL5902的功能,配有一款50 MHz至9 GHz 65 dB TruPwr RMS响应RF功率检波器。ADL5902的电压输出接至Arduino基板的ANALOG IN连接器。这样,RF功率检波器的输出电压可轻松通过Arduino基板集成的六通道ADC进行数字化处理。ADL5902片上温度传感器的输出也可接至其中一个ANALOG IN引脚。

eval board
EVAL-ADL5902

ADL5902评估板

产品详情

ADL5902-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/100 mA电源。应将5 V电源连接至VPOS和GND引脚。施加RF输入信号至SMA连接器的IN引脚,SMA连接器的VOUT引脚提供输出电压。

EVAL-ADL5902-ARDZ
集成PC软件GUI的ADL5902 Arduino扩展板
EVAL-ADL5902
ADL5902评估板

参考电路

CN0340 参考设计

检波范围为95 dB的真RMS RF检波器

特性和优点

  • 测量高达800MHz的真RMS功率
  • 检波范围为95dB
  • 单电源
CN0178 参考设计

通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统

特性和优点

  • 宽带频率范围:50MHz至9GHz
  • 动态范围:65 dB
  • 计算波峰因数、RMS和峰值信号电平
Frequency Selective RF Detector
CN0360 参考设计

频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

特性和优点

  • 可选频率RMS检波器
  • 35MHz至4.4GHz
  • 90dB动态范围

CN0340
检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
CN0178
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
CN0360
频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5902的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览