AD827

量产

高速、低功耗、双路运算放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    单位增益稳定工作带宽:50 MHz
    压摆率:300 V/µs
    建立时间:120 ns
    驱动无限大容性负载
  • 出色的视频性能
    差分增益误差:0.04% (4.4 MHz)
    差分相位误差:0.19° (4.4 MHz)
  • 良好的直流性能
    输入失调电压:最大2 mV
    输入失调电压漂移:15 mV/°C
    依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
  • 低功耗
    内部两个放大器的总电源电流仅10 mA(±5 V至±15 V电源)
AD827
高速、低功耗、双路运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD827 SPICE Macro Model 3

  • AD827 SPICE Macro-Model, Rev. A 07/06, TRW
  • AD827j SPICE Macro-Model, Rev A 07/06, TRW
  • AD827a SPICE Macro-Model, Rev A 07/06, TRW
  • 模拟滤波器向导

    使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

    打开工具

    模拟光电二级管向导

    使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

    打开工具

    VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

    功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

    打开工具

    功耗与芯片温度

    该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

    打开工具

最新评论