ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD825
量产通用型低成本、高速JFET放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 高速
-3 dB带宽:41 MHz
压摆率:125 V/µs
建立时间:80 ns - 输入偏置电流:20 pA
电流噪声:10 fA/√Hz - 额定电源电压:±5 V至±15V
- 输入电压噪声:12 nV/√Hz
- 低失真:-76 dB (1 MHz)
- 高输出驱动能力
驱动无限大容性负载
输出电流:最小50 mA - 输入在供电轨时不会反相
- 采用8引脚SOIC封装
AD825是一款针对高速、低成本和直流参数进行出色优化的运算放大器,特别适合各种信号调理和数据采集应用。交流性能、增益、带宽、压摆率和驱动能力相对于温度都非常稳定。AD825还能在各种不同的负载条件下维持稳定的增益。
独特的输入级具有超低输入偏置电流和输入电流噪声。加在此高性能输入任一供电轨上的信号都不会引起输出反相。这些特性使AD825成为多路复用器输出缓冲器的上佳选择,而且失调和增益误差极小。
AD825采用±5 V至±15 V双电源供电。除了可以灵活选择电源,AD825还具有6.5 mA低电源电流以及在各种电源条件下的出色交流特性,因此非常适合许多要求严苛的应用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
教程 12
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD825ACHIPS | none available | ||
AD825ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD825ARZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD825ARZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD825ARZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD825ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD825ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD825ARZ-16 | 量产 | |
AD825ARZ-16-REEL | 量产 | |
AD825ARZ-16-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD825 SPICE Macro Models 3
- AD825 SPICE Macro Model Rev. A, 10/99
- AD825 15V SPICE Macro Model Rev. B, 11/99
- AD825 5V SPICE Macro Model Rev. C, 11/99
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具