eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8211

量产

高压分流监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
  • 高共模电压范围
    工作范围:−2 V至+65 V
    耐压范围:−3 V至+68 V
  • 宽工作温度范围5引脚SOT封装:
    −40°C至+125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 缓冲输出电压
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移:5 µV/°C(典型值)
    增益漂移:-13 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:120 dB (典型值,DC)
AD8211
高压分流监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8215 量产 高压,电流分流监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览