banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

AD8215

量产

高压,电流分流监控器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±4000 V HBM ESD
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移典型值:6 μV/°C 直流时共模抑制比(CMRR)典型值:120 dB
  • 扩展的工作温度范围: -40°C ~ +125°C
    8引脚SOIC_N封装
  • 缓冲输出电压
  • 高共模电压范围 极限值范围:-3 V ~ +68 V
AD8215
高压,电流分流监控器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览