AD8200
过期高共模电压、单电源差动放大器
Viewing:
产品详情
- 高共模电压范围:–2 V至+24 V(5 V电源)
- 工作温度范围:
裸片:-40°C至+150°C - 电源电压范围:4.7 V至12 V
- 低通滤波器(单极或双极)
- 出色的交流和直流性能
- 失调电压:±1 mV
- 增益漂移:±10 ppm/°C(典型值)
- 共模抑制比(CMRR):80 dB(最小值,DC至10 kHz)
AD8200是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用典型5 V电源时,输入CMV范围为-2 V至+24 V。
参考资料
应用笔记 5
技术文章 4
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8208 | 量产 | 高压、精密差动放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论