这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD818
量产低成本、低功耗视频运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低成本
- 出色的视频性能
0.1 dB带宽:55 MHz(Gain = +2)
差分增益和相位误差:0.01%和0.05° - 高速
3 dB带宽:130 MHz (G = +2)
3 dB带宽:100 MHz(G+ = -1)
压摆率:500 V/µs
0.01%建立时间:80 ns(Vo = 10 V步进) - 高输出驱动能力
输出电流:50 mA(最小值)
特别适合驱动后部端接电缆 - 灵活的电源选择
额定电源电压:+5 V(单电源)
和±5 V至±15 V(双电源)
低功耗:7.5 mA电源电流(最大值) - 提供8引脚SOIC和8引脚PDIP封装
AD818是一款低成本视频运算放大器,专门针对要求增益不小于+2或-1的视频应用进行了优化。它具有低差分增益和相位误差、单电源供电能力、低功耗以及高输出驱动特性,适合电缆驱动应用,如摄像机和专业视频设备等。
0.1 dB增益平坦度为55 MHz,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.05°,输出电流为50 mA,因此AD818堪称所有视频应用的较佳选择。该放大器的3 dB带宽为130 MHz(G= +2),压摆率为500 V/µs,适合许多高速应用,包括视频监控器、有线电视、彩色复印机、图像扫描仪和传真机等。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
教程 12
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD818ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD818ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD818ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD818ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD818ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD818 SPICE Macro Models 2
- AD818 SPICE Macro Model Rev. A, 4/93
- AD818A SPICE Macro Model Rev. A, 8/94
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具