这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8039
量产低功耗、350 MHz电压反馈型放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低功耗 | 电源电流:每个放大器1 mA
- 高速
- −3 dB带宽:350 MHz (G = +1)
- 压摆率:425 V/μs
- 低成本
- 低噪声
- 8 nV/√Hz (100 kHz)
- 600 fA/√Hz (100 kHz)
- 低输入偏置电流:750 nA(最大值)
- 低失真
- SFDR:-90 dB (1 MHz)
- SFDR:-65 dB (5 MHz)
- 宽电源电压范围:3 V至12 V
- 小型封装:8引脚SOT-23、5引脚SC70和8引脚SOIC
- 下载AD8039-EP数据手册(pdf)
- 扩展温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12644 DSCC图纸号
AD8038(单路)和AD8039(双路)放大器是高速(350 MHz)电压反馈型放大器,具有极低的静态电流,每个放大器仅1.0 mA(典型值,最大值为1.5 mA),采用8引脚SOIC封装的AD8038单路放大器具有禁用特性。该放大器不仅功耗低、成本低,而且整体性能也很出色。此外,它还具有高压摆率(425 V/μs)及低输入失调电压(最大3 mV)特性。
这款放大器采用ADI公司的专有XFCB工艺制造,能够以极低的静态电流实现低噪声工作(8 nV/√Hz、600 fA/√Hz)。宽电源电压范围(3 V至12 V)、宽带宽和小尺寸封装,则使AD8038和AD8039放大器更适合各种优先考虑功耗与空间的应用。
AD8038和AD8039放大器具有与任一供电轨相差1 V的宽输入共模范围,输出摆幅在各供电轨1 V范围内。这些放大器针对驱动最高15 pF的容性负载进行了优化。如果要驱动更大的容性负载,则需要一个小的串联电阻,以免峰值过高或过冲。
AD8039放大器提供8引脚SOT-23封装,单路AD8038提供8引脚SOIC和5引脚SC70两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 滤波器
- ADC驱动器
- 电平转换
- 缓冲
- 光电倍增管
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8039ARTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD8039ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8039ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8039ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8039SRZ-EPR7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8039ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8039
SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。