AD8003

量产

三通道、1.5 GHz运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    1650 MHz (G = +1)
    730 MHz (G = +2, Vo = 2 V p-p)
    4300 V/µs (G = +2, 4 V 阶跃)
    0.1%建立时间:12 ns(2 V阶跃)
  • 出色的QXGA分辨率
    0.1 dB增益平坦度:190 MHz
    差分增益误差:0.05% ( RL = 150 Ω)
    差分相位误差:0.01°(RL = 150 Ω)
  • 低失调电压:0.7 mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:7 µA(典型值)
  • 低噪声:1.8 nV/√Hz
  • 宽带宽范围内低失真:
    无杂散动态范围(SFDR):-73 dBc (20 MHz )
  • 高输出驱动电流:100 mA输出负载驱动电流
  • 电源供电:电源电压范围为+5 V至±5 V
  • 电源电流:每个放大器9.5 mA
AD8003
三通道、1.5 GHz运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8003

AD8003 评估板

产品详情

本评估板专为帮助用户评估AD8003而设计。它是一个裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须从下表或产品页面单独获取,同时可申请免费样片。利用无载评估板,用户可以快速完成各种运算放大器电路的定制和原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。

用户指南包含构建评估板所需的所有文档,包括原理图、装配图和材料清单。用户指南包含构建评估板所需的所有文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD8003
AD8003 评估板

最新评论

近期浏览