AD781

量产

高速单芯片SHA,整个温度范围内0.01%采集时间最大值为700 ns

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.01%采集时间: 700 ns(最大值)
  • 低功耗: 95 mW
  • 低下降率: 0.01 µV/µs
  • 保持模式失真经过全面测试
  • 总谐波失真: -80 dB(最大值)
  • 孔径抖动: 75 ps(最大值)
  • 内部保持电容
  • 自校正架构
  • 8引脚小型Cerdip和塑料封装
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD781
高速单芯片SHA,整个温度范围内0.01%采集时间最大值为700 ns
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论