AD746

量产

双通道、精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 交流性能
    0.01%建立时间:500 ns(10 V步进)
    压摆率:75 V/µs
    总谐波失真(THD):0.0001%
    增益带宽:13 MHz
    对于+2或更高的增益实行内部补偿
  • 单通道版本:AD744
  • 直流性能
    失调电压:0.5 mV(最大值,AD746B)
    漂移:10 µV/°C(最大值,AD746B)
    开环增益:175 V/mV(最小值,AD746B)
    噪声:2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
    提供小型塑封DIP、Cerdip和表贴封装
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
AD746
双通道、精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD746

AD746 SPICE Macro Models 5

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD746的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览