banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

AD8218

量产

零漂移双向电流检测器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高共模电压范围
    -- 工作范围:4 V至80 V
    -- 耐压范围:-0.3 V至85 V
  • 缓冲输出电压
  • 增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C to +125°C
  • 出色的交流和直流性能
    -- 失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
    -- 失调:±50 μV(典型值)
    -- 增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    -- 共模抑制比(CMRR):110 dB(典型值,DC)
AD8218
零漂移双向电流检测器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览