AD8217

量产

高分辨率、零漂移分流监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高共模电压范围
    工作范围:4.5 V至80 V
    耐压范围:0 V至85 V
  • 缓冲输出电压
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
    失调:±100 μV/°C(典型值)
    增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比(CMRR):100 dB(典型值,DC)
AD8217
高分辨率、零漂移分流监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览