AD8219
量产零漂移单向分流监控器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高共模电压范围
工作范围:4 V至80 V
耐压范围:-0.3 V至+85 V - 缓冲输出电压
- 增益= 60 V/V
- 宽工作温度范围:
−40°C 至 +125°C - 出色的交流和直流性能
-- 失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
-- 失调:±50 μV/°C(典型值)
-- 增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
-- 共模抑制比(CMRR):110 dB(典型值,DC)
AD8219是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为60 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.3%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器接口。AD8219提供从4 V到80 V的出色输入共模抑制性能,在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电源管理和基站功率放大器偏置控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8219都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。器件设计中还特别注意,无论是否存在共模电压,在整个输入差分电压范围内保持线性输出,而输入失调电压典型值为±50 μV。
AD8219采用8引脚MSOP封装。
应用
高端电流检测
48V电信设备
电源管理
基站
单向电机控制
精密高压电流源
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8219BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8219BRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8219BRMZ | 量产 | |
AD8219BRMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册