AD7265

量产

差分/单端输入、双核1 MSPS、12位、3通道SAR A/D转换器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双核12位、3通道ADC
  • 吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压VDD:2.7V至5.25V
  • 功耗
    • 7 mW(1 MSPS,3 V电源)
    • 17 mW(1 MSPS,5 V电源)
  • 引脚可配置模拟输入
    • 12通道单端输入
    • 6通道全差分输入
    • 6通道伪差分输入
  • 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
  • 精密片内基准电压源:2.5 V
    • 精密片内基准电压源:2.5 V
  • 双路转换,读取时间:875 ns,16 MHz SCLK
  • 高速串行接口
    • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 工作温度范围:-40°C至+125℃
  • 关断模式:1 µA(最大值)
  • 32引脚LFCSP和32引脚TQFP封装
  • 2 MSPS版本:AD7266
AD7265
差分/单端输入、双核1 MSPS、12位、3通道SAR A/D转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD7265参考代码

器件驱动器 2


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 3
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
ADUM1412 量产 四通道数字隔离器
ADUM3482 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(2/2通道方向性)
串联基准电压源 3
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7265

AD7265 评估板

产品详情

EVAL-AD7265EDZ是针对AD7265的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7265
AD7265 评估板

最新评论

近期浏览