AD626
量产低成本、单电源差分放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 引脚可选增益10和100
- 真单电源供电
- 单电源电压范围:+2.4V至+10V
- 双电源电压范围:±1.2V至±6V
- 宽输出电压范围:30 mV至4.7V - 提供输入保护
- 串联电阻输入(RIN = 200 kΩ)
- 内置RFI滤波器
- 允许50V连续过载 - 可选低通滤波功能
- 出色的直流性能
- 低输入失调电压:500 µV(最大值)
- 共模范围大:0V至+54V
- 低功耗:1.2 mW (VS = +5V)
- 良好的CMR:90 dB(典型值) - 交流性能
- 0.01%快速建立时间:24 µs
AD626是一款低成本、单电源差分放大器,设计用于放大和低通滤波具有大共模电压来源提供的小差分电压。
可以采用+2.4 V至+10 V单电源或±1.2 V至±6 V双电源供电。这款放大器的输入共模范围(CMR)等于6 (+VS - 1 V);采用+5 V电源供电时,可提供+24 V CMR。此外,AD626的CMR典型值为90 dB。
放大器输入可获得最高50 V的连续过载保护,衰减器网络中含有RFI滤波器。采用+5 V电源供电时,输出范围为+0.03 V至+4.9 V。该放大器提供的预设增益为10,但通过外部电阻则可轻松配置10至100之间的增益。此外,将G = 100引脚连至模拟地可实现100的增益。如果在滤波器引脚与模拟地之间连接一个电容,则AD626还能提供低通滤波功能。
AD626A和AD626B的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD626提供两种8引脚封装:塑料小型DIP和SOIC。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD626ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD626ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD626ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD626ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD626BNZ | 8-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 17, 2014 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
AD626ANZ | 量产 | |
AD626BNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD626ANZ | 量产 | |
AD626BNZ | 量产 | |
11月 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
AD626ARZ | 量产 | |
AD626ARZ-REEL | 量产 | |
AD626ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册