AD8278

量产

高性能、低功耗、通用差动放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围
  • 可靠的输入过压保护
  • 低电源电流:220 μA(最大值)
  • 低功耗:0.55 mW (VS = 2.5 V)
  • 带宽:1000 kHz
  • 共模抑制比:86 dB(最小值,DC至5 kHz)
  • 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,AD8278B)
  • 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,AD8278B)
  • 增强压摆率:1.1 V/μs
  • 单电源:2.5 V至36 V
  • 宽电源电压范围:
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8278
高性能、低功耗、通用差动放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8278的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览