AD585S

量产

航空航天用、高速、精密采样保持放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采集时间:3.0µs(至±0.01%,最大值)
  • 低下降速率:1.0mV/ms(最大值)
  • 采样保持失调步长:3mV(最大值)
  • 孔径抖动:0.5ns(典型值)
  • 内部保持电容
  • 内部应用电阻
  • 工作电压:±12V或±15
AD585S
航空航天用、高速、精密采样保持放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD585S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览