AD582
不推荐用于新设计低成本采样保持放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 适合12位应用
- 高采样保持电流比:107
- 0.1%快速采集时间:6µs
- 低电荷转移: <2pC
- 在采样模式和保持模式下提供高输入阻抗
- 可以用在任何运放配置中
- 差分逻辑输入
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD582是一款由高性能运算放大器、低泄漏模拟开关和JFET积分放大器组成的采样保持放大器,这些元件均集成于单芯片上。一个外部保持电容与该器件相连,构成完整的采样保持功能。
模拟开关闭合时,AD582的功能类似于一个标准运算放大器,可以将任何反馈网络连到该器件周围,用以控制增益和频率响应。模拟开关断开时,电容使输出保持于最后电平,不受输入电压影响。
AD582的典型应用包括数据采样系统、数模转换限变器、模拟解复用器、自动调零系统、选通测量系统和模数转换速度增强。
该器件提供两种型号:K级的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,S级的额定温度范围为-55°C至+125°C扩展温度范围。这些型号均可采用密封TO-100帽壳或TO-116 DIP封装。
产品聚焦
- 特别设计的输入级在采样模式和保持模式下均能为信号源提供高阻抗(最高±12V)。即使信号电平高达±VS,也不会发生不良的信号翻转、峰化或保持电压丢失现象。
- AD582可以用在任何标准运放配置中,以控制增益或频率响应,以及提供信号翻转等功能。
- AD582提供高采样保持电流比: 107。可用充电电流与保持漏电流的比值经常用作采样保持电路的品质因素之一。
- AD582的电荷转移典型值小于2pC。低电荷转移导致失调误差也较低,从而允许使用较小的保持电容以提高信号采集速度。
- AD582的模拟地与数字地分离,提高了器件对地和开关瞬变的抗扰度。
- AD582提供符合MIL-STD-883标准的型号,详细技术规格请参考ADI公司《军用产品数据手册》或AD582/883B数据手册。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD582KD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD582SD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD582SD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 21, 2012 - 12_0325 AD582: Wilmington Bipolar Process Change From 4" to 6" Wafer Diameter |
||
AD582KD | ||
AD582SD | ||
AD582SD/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD582KD | ||
AD582SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD582KD | ||
AD582SD | ||
AD582SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD582KD | ||
AD582SD | ||
AD582SD/883B | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD582SD/883B |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论