AD5781

量产

18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道18位DAC,INL = ±0.5 LSB
  • 噪声谱密度:7.5nV/√Hz
  • 长期线性稳定性:0.05 LSB
  • 温度漂移:<0.05 ppm/°C
  • 建立时间:1μs e
  • 毛刺脉冲:1.4 nV-s
  • 工作温度范围: -40 °C至125 °C
  • 20引脚TSSOP封装
  • 宽电源电压范围:最高达±16.5 V
  • 35 MHz施密特触发数字接口
  • 1.8 V兼容数字接口
AD5781-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 AD5781-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12661-01XB DSCC图纸号
AD5781
18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 4
AD8676 量产 超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
AD8675 量产 36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5781

AD5781 评估板

特性和优点

  • AD5781的全功能评估板
  • 链路选项
  • PC控制结合ADI的系统开发平台
  • PC控制软件

产品详情

EVAL-AD5781是一款全功能评估板,专为用户轻松评估AD5781电压输出型18位DAC的全部特性而设计。AD5781引脚可通过板载连接器,为外部连接提供访问。可通过两种方式控制该板:通过板载连接器(J6),或通过系统开发平台连接器(J3)。采用AD5781评估软件,SDP板允许通过Windows® XP(SP2及更高)或Vista(32位)计算机以USB端口对评估板进行控制。

eval board
EVAL-AD5781ARDZ

评估 AD5781/AD5791 18 位/20 位、±0.5 LSB INL/±1 LSB INL 电压输出 DAC

特性和优点

  • AD5781  和 AD5791  的全功能评估板
  • 采用单 5 V 电源产生的 ADP5070 电源解决方案
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1)  一起使用

产品详情

本用户指南详细介绍了适用于 AD5781(18 位)和 AD5791(20 位)、双极性电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 的操作。

EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 均有助于快速对 AD5781 和 AD5791 电路进行原型设计,从而缩短设计时间。EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 均提供板载 −14 V 和 +14 V 双电源。评估板还利用了输出电压为 +10 V 和 −-10 V 的外部参考板。

EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 控制器板连接至 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件可从 EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 产品页面下载。该软件使用户能够分别对 AD5781 和 AD5791 进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,允许将不同的微控制器连接到评估板,而无需 SDP-K1 控制器板。请注意,当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 控制器板,并且用户无法使用 ACE 软件。

有关完整详细信息,请参阅 AD5781 或 AD5791 数据手册,使用 AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

EVAL-AD5781
AD5781 评估板
EVAL-AD5781ARDZ
评估 AD5781/AD5791 18 位/20 位、±0.5 LSB INL/±1 LSB INL 电压输出 DAC

参考电路

CN0177
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源

最新评论

近期浏览