ADA4004-1
ADA4004-1
量产1.8 nV/√Hz、36 V精密运算放大器(单通道)
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 低输入偏置电流:90 nA(最大值)
- 失调电压:125 μV(最大值)
- 宽带宽:12 MHz
- 工作电压:±5 V至±15 V
- 极低的电压噪声:1.8 nV/√Hz
- 高增益:120 dB
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4是1.8 nV/√Hz精密放大器,具有40 μV失调、0.7 μV/°C漂移、12 MHz带宽和每个放大器1.7 mA的低电源电流等特性。
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4采用高性能iPolar™工艺设计,能够降低噪声和功耗、提高速度和稳定性并减小封装尺寸。新颖的设计技术使ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4能够实现1.8 nV/√Hz的电压噪声密度和6 Hz 1/f的低噪声转折频率,同时每个放大器的功耗仅为1.7 mA。小封装可节省电路板面积,降低成本并提高布局灵活性。
这几款放大器适合的应用包括高精密控制、PLL滤波器、高性能精密滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制、ATE和数据采集系统。采用±5 V至±15 V电源供电,额定工作温度范围为-40℃至+125°C。
ADA4004-1、ADA4004-2和ADA4004-4属于ADI公司不断扩展的低噪声运算放大器系列(见表1)。
应用
数据手册,Rev. E,11/09
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
教程 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4004-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADA4004-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4004-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADA4004-1ARJZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4004-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论