AD5749

量产

工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流输出范围:0 mA至24 mA或4 mA至20 mA
    • 总非调整误差(TUE):±0.03%(典型值,FSR)
    • 输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    • 2%超量程
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 电源范围
    • AVDD:12 V(±10%)至55 V(最大值)
  • 输出环路顺从电压:AVDD − 2.75 V
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
AD5749
工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 1
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR392 量产 4.096 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR364 量产 低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,4.096 VOUT
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD5750
AD5750 评估板

参考电路

EVAL-CN0533-EBZ Simplified Circuit Diagram
CN0533 参考设计

10 kHz MEMS加速度计,提供4 mA至20 mA输出,适合状态监控应用

特性和优点

  • 10kHz MEMS振动传感器
  • 工业输出:4 mA至20mA
  • 兼容EVAL-XLMOUNT1安装体
CN0533
10 kHz MEMS加速度计,提供4 mA至20 mA输出,适合状态监控应用

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5749的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览